RiLineX rivitysliitin virtakiskoille

Til.nro: RX 9365003

Riviliitin rivityssarjalle, lyhyt.

Til.nro:
RX 9365003
Materiaali
Yläosa: teräslevyä, sinkitty
Kosketuslevy: E-Cu, tinattu
Mitat
Pituus: 45 mm
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,564 kg
Bruttopaino
0,572 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,339
Tullitariffinimike
73269098
ETIM 9
EC002622
Tuotekuvaus
RX-riviliitin E-Cu:lle 15x5-30x10 mm, P: 45 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot