Erotuslista RiLine-virtakiskojen liitoksiin

Tuotenumero: SV 9340.240

Täyttämään UL 508:n mukaiset syöttöpiireiltä vaaditut ilmapurkausvälit 3-napaisille RiLine virtakiskoliitoksille.

Tuotenumero:
SV 9340.240
Tuotekuvaus
UL 508:n syöttöpiireihin vaatimien ilmavälien säilyttämiseen. Lattakiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle sekä PLS 800/1600:aan.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Yhteen virtakiskon liitokseen tarvitaan 2 erotuskiskoa
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,038 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tietolehdet
Technical Data sheet
Yleiset tekniset tiedot