Pistokelukitus C14- ja C20-pistokkeille

Til.nro: DK 7979020

Pistokelukitus C14- ja C20-lähtöön, suojaamaan kaapelit tahattomalta irrottamiselta

Til.nro:
DK 7979020
Rakenne
C14- ja C20-pistokkeille
Tuotekuvaus
Yleislukituksella voidaan estää IEC 60 320 C14- tai C20-pistokkeen tahaton irrottaminen. Lukitusta voidaan säätää, ja se sopii yleisimpiin pistokkeisiin. Sen ansiosta voidaan muodostaa turvallinen pistoliitäntä valmistajasta riippumatta, useimmilla yleisimmillä liitäntäjohdoilla.
Materiaali
Muovi (PA 12)
Väri
RAL 9005
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
0,06 kg
Bruttopaino
0,084 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177947344
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005