- Til.nro:
- DK 7859.410
- Tuotekuvaus
- PSM-liitäntämoduulit laajentavat jokaista PSM-virtakiskoa energianmittaukseen sekä lähtöpistokkeiden kytkentätoimintoihin. Moduulit soveltuvat olemassa olevien PSM-asennuksien jälkivarusteluun, kun tarvitaan energiatietojen keräämistä tai liitetyn käyttölaitteen kytkentämahdollisuutta. Käytössä on kolme toteutusmallia erilaisille pistoketyypeille. PSM-virtakiskoissa PSM-moduulit kattavat kaksi moduulipistoketta. Mittausarvot näytetään paikallisesti taustavalaistulla LC-näytöllä. Pikaohjauksessa väri muuttuu punaiseksi, kun virran tai tehon raja-arvot ylitetään.
- Hyödyt
- Yksinkertainen, kosketussuojattu asennus Plug & Play -toiminnolla juoksevassa käytössä
- PSM-moduuli on helppo asentaa PSM-virtakiskoihin ja irrottaa niistä, mikä helpottaa käyttöä eri paikoissa
- Yhteensopiva eurooppalaisen PSM-virtakisko-ohjelman kanssa
- CAN-Bus suoraan liitäntään CMC III -järjestelmään (RJ 45, 2 x liitin)
- Virtapiirin vaihto toisteisissa järjestelmissä mahdollinen moduulia kääntämällä
- Maksimi ympäristölämpötila 60 °C
- Helpottaa standardien ISO 50001 ja EN 50600-2-2 määräyksien toteuttamista
- Toimintotapa
- Energiankulutuksen mittaus moduulia kohden
- Lähtöpistokkeen kytkentä yksitellen ja ryhmissä CMC III:n avulla
- Tilan LED-merkkivalot CAN-Bus-viestinnälle moduulia kohden
- LC-matriisinäyttö, jossa monivärinen taustavalaistus paikalliseen näyttöön
- Tila-anturi näytön oikealle asetukselle ja verkkonäkymälle 90°:n vaihein
- Säädettävät raja-arvot jännitteelle, virralle ja aktiiviselle teholle
- Ylikuormituksen tunnistus määritettävissä moduulikohtaisesti
- Korkea mittaustarkkuus
- Hälytyksien signalointi näytöllä
- Ylimääräisten IEC 60320-, C13- ja C19-pistokepaikkojen yleinen pistokelukitus ja sulkeminen mahdollista
- Materiaali
- Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1)
Profiili: Alumiini, eloksoitu
- Toimitus
- PSM-mittausmoduuli ja CAN-Bus
CAN-Bus-liitäntäkaapeli, 1 m
- Jakeluteho moduulia kohden
- 3 680 W
- Relekohtainen kytkentäteho
- 4 000 VA
- Pituus
- 500 mm
- Kontaminaatioaste
- 2
- Liitännät Bus-järjestelmä
- 2 x CAN-Bus-käyttöliittymää CMC III:lle (maks. 16 PU:lle / 4 PU Compactille)
- 2 x RJ45 (liitäntä CMC:hen)
- Määrä
- 1
- Reletyyppi
- Kaksoiskela, bistabiili
- Nimelliskäyttöjännite
- 18 V (DC) – 24 V (DC), virransyöttö CMC III -järjestelmällä
- Sisäänmenojännite
- 230 V AC
- Tulojännitteen toleranssi
- ± 10 %
- Nimellisvirta
- 16 A
- Tarvittavat moduulipaikat (määrä)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 4
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 8
- Direktiivit
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Valvonta
- Hälytyksien hallinnointi CMC III:n kautta (esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä)
- Kytkentätilan visualisointi CMC III -sivustolla ja RiZonessa
- Enintään 16 PSM-moduulia yhteen CMC III PU:hun (IP-osoitetta kohden)
- Käyttöoikeuksien hallinnointi CMC III:n kautta (esim. kytkentätoimintojen rajoittaminen)
- Normit
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
- Aktiivinen teho kW, aktiivinen energia kWh
- Loisteho kVar, loisenergia kVarh
- Näennäisteho kVA, näennäisenergia kVAh
- Tehokerroin cosPhi, Crest-kerroin (huippukerroin)
- Käyttötuntilaskuri, d, h, min
- Mittaustarkkuus ± 1 %
- Mittaustoiminnot palautettavissa / ohjelmistokohtainen nollaus / intervallimittaus: Tehoenergia kWh, käyttötuntilaskuri, raja-arvot (jännite, virta, teho) vapaasti määritettävissä
- Protokollat
- Verkkotoiminto (vain yhdessä CMC III -järjestelmän kanssa): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Mitat
- Leveys: 53 mm
Syvyys: 45 mm
Pituus: 500 mm
- Maksimaalinen käyttökorkeus NN
- 2.000 m
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...60 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 90 %
- Pistorasiat
- 8 x C13
- Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10 %
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177801844
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Tuotekuvaus
-
PSM mittausmoduli 8xC13 kytkettävissä