- Til.nro:
- AS 4051210
- Rakenne
- Johdinlistojen automaattiseen työstöön johtimien liitännässä
Valitse sopiva johdinlaakeri johtimien määrän mukaan - Tuotekuvaus
- Wire Terminal WT C10 -johdinsarja-automaatin avulla voidaan käsitellä täysin automaattisesti jopa 36 erilaista johdinta. Ilman jälkiasennusta osajohtimien käsittely suoritetaan läpimitta-alueella 0,5–6 mm² täysin automaattisesti. Näitä ovat katkaisu-, kuorinta-, puristusprosessit sekä johtimien projektikohtainen merkitseminen.
- Hyödyt
- Täydellinen verkotus E-CAD-työkalusta koko valmistusprosessiin
- Jatkuvasti korkeinta laatua
- Takaisinmaksuaika 2,5 vuotta alkaen 300 kaappia vuodessa
- Järjestysjärjestelmän liitettyjä johtimia voi työstää kytkentäkaapin myöhemmissä johdotusvaiheissa Eplanin Smart Wiring -työkalulla.
- Kokonaisvaltainen prosessin optimointi
- Tehokas töidenhallinta RiPanel Processing Center -keskuksen kautta mahdollista
- Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
- Johtimien merkitseminen mustalla, valkoisella tai vaaleansinisellä
- Uuden teknologian puristusautomaatin käyttö erilaisille johdonpääteholkkipituuksille 8–18 mm, sis. portaattoman osittaisen ja täydellisen irrotuksen
- Johtimen turvallinen läpivienti johtimien uuden säilytys- ja ohjausjärjestelmän kautta ml. pikalukkomekanismi
- Johtimen poisto valinnaisesti vapautuksena, valinnainen kiskojärjestelmä tai valinnainen johdinnippu mahdollinen
- Johdinliitännän valmistusprosessi nopeutuu jopa 15-kertaiseksi
- Johdinlistojen täysautomaattinen tuotanto, kun niiden läpimitat ovat 0,5 mm² – 6,0 mm² ilman jälkiasennusta
- Helppo käyttö suuren 24":n kosketusnäytön avulla
- Mahdollistaa joustavan ja nopean reagoinnin projektissa tapahtuvaan muutokseen
- Virheiden minimointi myös myöhemmissä prosesseissa
- Tekniset tiedot
- Kuorinta-alue: osittainen irrotus 6–20 mm (0,24–0,79 in.) portaaton sekä täydellinen irrotus 2–20 mm (0,08–0,79 in.) portaaton
- Puristusalue 0,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.) ja 10 mm (0,39 in.)
- Puristusalue 0,75 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
- Puristusalue 1 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
- Puristusalue 1,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
- Puristusalue 2,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
- Puristusalue 4 mm²: Puristinpituus 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
- Puristusalue 6 mm²: Puristinpituus 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
- Johtimen sisäänveto toimii erillisten johtimen syöttölohkojen avulla
- Syöttölohkoa kohden voidaan havaita enintään 12 johdintyyppiä
- Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin mahtuu yhteensä kolme johtimen syöttölohkoa maks. 36 johtimelle
- 10 johdonpääteholkkien läpivientiä tukien kautta
- Wire Terminal WT C:llä voidaan työstää johtimia, joiden pituus on 150 mm – 10 m
- Toimitus
- Koneen runko ja kotelo
Ohjausyksikkö
Johtimien merkintäyksikköä varten
Etikettitulostin johdinkiskokotelon merkintään
1 x heiluripääastia WT 16, 0,5 mm²
3 x heiluripääastia WT 20, 0,75/1,0 mm²
3 x heiluripääastia WT 29, 1,5/2,5 mm²
3 x heiluripääastia WT 43, 4,0/6,0 mm² - Muokattava materiaali
- null
- Johdonpääteholkit muovikauluksella
- Ohje
- Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Wire Terminalin vakiotoimituksen piiriin kuuluvat saksan ja englannin kielet
- Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Konevalinnat
- Vaaleansininen tulostinvaihtoehto 4051.030
- Tulostinvaihtoehto musta 4051.029
- Tulostinvaihtoehto valkoinen 4051.030
- WT Tube 12 -johdinteline (4051.218)
- WT XL-johdinlaakeri, keskusyksikkö 4051.037
- WT XL-johdinlaakeri, lisämoduuli 4051.038
- WT 15 -johdinkiskojärjestelmä (4051.214)
- WT 12 -johdinsyöttölohko (4051,213)
- WT-johdinnippumoduuli (4051.215)
- Liitännät
- Eplan Pro Panel
- EPLAN Smart Wiring
- Turvallisuus
- Koneen sisäalue on kokonaan koteloitu. Koneen sisäpuoli mahdollistaa käytön neljältä puolelta. Kaksoisheiluriovia valvotaan kosketuksettomalla suojapäätekytkimellä.
- Mitat
- Leveys: 1.960 mm
Korkeus: 2.255 mm
Syvyys: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Tehontarve (noin)
- 1 kW
- Johtimia tunnissa noin
- 260
- Support area including 3 wire magazine
- Leveys: 3.660 mm
Korkeus: 2.250 mm
Syvyys: 5.159 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 390 kg
- Bruttopaino
- 1 740 kg
- Tullitariffinimike
- 84633000
- EAN
- 4028177981218
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
Wire Terminal WT C10 -johdinsarja-automaatti
Til.nro: AS 4051210
Wire Terminal WT C10 -johdinsarja-automaatin avulla voidaan käsitellä täysin automaattisesti jopa 36 erilaista johdinta. Ilman jälkiasennusta osajohtimien käsittely suoritetaan läpimitta-alueella 0,5–6 mm² täysin automaattisesti. Näitä ovat katkaisu-, kuorinta-, puristusprosessit sekä johtimien projektikohtainen merkitseminen.