Johdinliittimet Push-in

Til.nro: SV 3456505

Pyöröjohdinten liitäntään.

Til.nro:
SV 3456505
Hyödyt
Huoltovapaa
Aikaa säästävä pistoasennus
Liitinkotelo ja integroidut merkintäkentät
Yleinen tikasliitäntä
Käyttöalueet
Käytettäväksi virtakiskotarvikkeena L-, N- tai PE-tikkaille kytkentä- ja ohjauslaitteissa sekä johdinliitäntäkiinnittimenä mittarikaapeissa.
Asennettavaksi E-Cu- tai CUPONAL-virtakiskoihin
Toimintotapa
Täysin eristetty liitin johtimien liitäntään ilman työkaluja
Johtimen irrottaminen integroidulla avaustapilla
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
1,5 ‐ 16 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
1,5 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
1,5 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
1,5 ‐ 16 mm²
Kiskovahvuudelle
10 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,23 kg
Bruttopaino
0,241 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177813991
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
SV Conductor connection clamp, 1,5-16 mm² (Push-in), for bar thickness 10 mm
Hyväksynnät
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Data sheets