TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

Til.nro: TX 7888618

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.

AX-Komfort-kahva

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Tarranauha

Nippusiteet

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Kaapelikouru, säädettävä syvyyssuunnassa VX IT, TE 8000 -kaappeihin

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Kaapelisormi VX IT:lle

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Kaapelinohjauskouru, vaakasuora 482,6 mm (19")

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

PDU basic

Harjasetti TX CableNetille

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Tarrakiinnike

Kaapelinohjaussanka

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Ohjauspaneeli etukannella

Pistorasialista alumiiniprofiili

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

avainjärjestelmä

Korimutteri

Kiinnitysruuvit

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Korotuspala kattolevylle

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Lisävarusteena saatava peitelevykiinnitys harjaslaipalla varustetulle peitelevylle sekä rei'itetylle peitelevylle

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

AX-Komfort-kahva

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Til.nro:
TX 7888618
Rakenne
2. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä
Kattolevyllä
Hyödyt
Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
19":n profiilikiskot, säädettävissä syvyyssuunnassa
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa
Sivuseinät
Ruuvilla kiinnitetty kattopelti peitetyllä, takapuolisella kaapelin sisäänviennillä poikkisuunnassa sekä keskisellä, suojatulla aukolla tuuletinmoduulin yksinkertaiseksi integroimiseksi.
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
24 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
445 mm
Rakenne
sivuseinillä
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus
Lasiovi, yksiosainen
yksiruutuisella turvalasilla 3 mm
Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus
5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)
500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Ohje
Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
68 kg
Bruttopaino
78 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177994720
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, LxKxS: 600x1200x800 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet