Järjestelmäkiskot (Chassis) 17 x 73 mm, syvyyssuunnassa säädettävät, asennusrungolle TS:lle, TE:lle, TX CableNetille

Til.nro: DK 7000678

Muunneltavien sisärakenteiden toteuttamiseen tai asennuskomponenttien lisäämiseen. Järjestelmäkiskot (Chassis) voidaan asentaa kahden asennuskehyksen väliin kaapin syvyyssuuntaan.

Til.nro:
DK 7000678
Tuotekuvaus
Asennettavissa 19"-tasoihin 650–820 mm etäisyydelle. Lisäruuvikiinnitys varmistaa rakenteen tukevuuden.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Sopii:
TS:lle, TE:lle, TX CableNetille
Pituus
530: 700 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,64 kg
Bruttopaino
1,84 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177435551
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
DK-järjestelmäkisko, TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm