Ovenavaussetti oven automaattiavaukseen (ADO)

Til.nro: DK 7320792

Kaasunpaineen vaimenninjärjestelmä, joka mahdollistaa oven avaamisen kaikissa hätätilanteissa. Ovenavaussettien liitäntä ja ohjaus tapahtuu oven ohjausmoduulin avulla.

Til.nro:
DK 7320792
Rakenne
2-os. ovi
Tuotekuvaus
Kaapin oven automaattiseen avaamiseen hätätilanteissa, liitäntä ja ohjaus ovenohjausyksikön, DCM, kautta.
Toimintotapa
Ovet pysyvät kiinni magneettijärjestelmän avulla. Jos magneetin jännite katkeaa, kaasujousi painaa oven auki.
Toimitus
kaasujousijärjestelmällä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,5 kg
Bruttopaino
3,76 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
White Paper