L-muotoisilla profiilikiskoilla tai tuumaisella asennuskehyksellä sekä 745 mm tasovälillä, nopea ja helppo asentaa takimmaiseen tasoon ripustimien avulla.
- Til.nro:
- DK 7063740
- Tuotekuvaus
- L-muotoisilla profiilikiskoilla esiasennetulla tasovälillä 745 mm. Helppo asentaa takimmaiseen tasoon ripustimien avulla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1 000 N
- Tukipinta
- Leveys: 50 mm
Syvyys: 734 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,71 kg
- Bruttopaino
- 2,909 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
- Dokumentaatiot
- Info sheet