Configurateur Edge Datacenter
Rittal a développé un Datacenter pour les petites et moyennes entreprises qui leur permette de configurer une solution de Cloud Privé,
complète, clé en main, très facilement. Le configurateur est conçu pour des solutions IT de 2 à 8 racks, pour une puissance frigorifique
de 3 à 30 kW et intègre à la fois l’analyse et la configuration des racks, de la climatisation, de la distribution électriqueetdes éléments de sécurité.
Analyse
- La configuration de votre Datacenter en quelques étapes
- Une solution standardisée
- Des analyse CFD pour toutes les configurations et puissances
- Une redondance testée
Climatisation
- Plage de puissance de 3 à 30 kW
- Refroidissement par LCU DX ou LCP DX
Alimentation électrique
- Rail de distribution : PDU Basic, 3 x 16 A (version mesurée en option)
- Onduleur : ABB Upscale, redondance N+1
Sécurité
- Supervision : Unité Centrale CMC III avec capteur de température et, en option, contrôle d’accès
- Ouverture automatique des portes (en option)
- Détection précoce d’incendie rackable (en option)