Panier

Nouvelle baie réseaux TX CableNet de Rittal

2021-03-09. Un élan en faveur d'une gestion professionnelle du câblage.
Les professionnels de l'informatique sont de plus en plus pressés par le temps et gèrent des systèmes de plus en plus complexes. Avec la nouvelle baie TX CableNet, Rittal permet un câblage réseaux de qualité professionnelle et plus rapide. Même avec de grandes quantités de câbles et des rayons de courbure faible, l’acheminement devient facile et le câblage obtenu est parfait grâce au "principe de toit en cascade » La conception du cadre ouvert préassemblé avec un schéma pour les accessoires permet un montage rapide et une maintenance facile. Pour les commandes standard en stock, Rittal promet une livraison dans les 24 heures.

Les responsables informatiques doivent étendre et gérer des réseaux de plus en plus interconnectés à un rythme de plus en plus rapide. En ce qui concerne les composants, la vitesse et la fiabilité sont nécessaires à plusieurs égards : "Dans le cadre de la TX CableNet, nous avons combiné une gestion innovante des câbles avec l'exigence d'une qualité professionnelle", explique Luis Brücher, responsable de la gestion des produits IT chez Rittal : "Outre les propriétés mécaniques de la baie, cela implique une approche systématique, une disponibilité interrégionale fiable et une livraison rapide".

Dès le départ, la nouvelle TX CableNet a été conçu comme une baie réseaux et elle est destinée à assurer un acheminement parfait des câbles avec une installation rapide. Le principe suivant s'applique même avec de grandes quantités de câbles : une simple insertion au lieu d'un tirage laborieux. Ceci est assuré par des évidements aux bords arrondis des deux côtés et sur toute la profondeur du toit. Les supports extérieurs de guidage des câbles sur les bords du toit sont facilement retirés, le faisceau de câbles complet est inséré et les supports et sont ensuite à nouveau solidement accrochés. De cette façon, même les grands faisceaux de câbles glissent du toit et dans un rayon de courbure doux vers la baie en un rien de temps. Grâce à ce "principe de cascade", le cheminement des câbles suit la méthode des bonnes pratiques pour les câbles en cuivre et pour les câbles en fibre optique. La construction en cadre ouvert permet également d'utiliser toute la profondeur lors de l'alimentation par le sol.

Sélection et livraison rapides et systématiques

Rittal fait cette promesse de livraison pour la TX CableNet : Les commandes standard en stock parviennent au client dans les 24 heures en Allemagne et dans les 48 heures ailleurs en Europe. Les accessoires systèmes Rittal et la compatibilité avec le système de socle VX, ainsi que la poignée confort AX pour la protection de l'accès, font que la TX CableNet convient à toutes les exigences de réseaux et à tous les lieux d'installation courants.

Un cadre conçu pour une manipulation efficace

La construction en châssis autoportant préassemblé, avec une grille du système Rittal et un toit soudé, est un autre argument fort. Elle augmente la vitesse d'installation et de retrait, tout en assurant la stabilité. Les composants du système sont rapidement positionnés et fixés grâce au profilé avec son pas de 25 mm continu et son schéma de trous numérotés. Les panneaux latéraux sont montés en un rien de temps et peuvent être retirés tout aussi rapidement pour faciliter l'entretien.

Lors du lancement de la vente, la gamme de produits comprend huit variantes. Les baies ont une largeur de 800 mm et sont disponibles en hauteurs de 2 000 mm (42 U) et 2 200 mm (47 U) et en profondeurs de 800 mm ou 1 000 mm.

Pour plus d'informations : https://www.rittal.com/tx-cablenet

 

A propos de Rittal :

Rittal, ayant son siège à Herborn, Hessen (D), est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour les armoires industrielles, les systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les solutions système de Rittal sont appliquées dans quasiment tous les secteurs, principalement dans l’industrie automobile, la production d’énergie et la construction de machines et d’installations, ainsi que dans le secteur de l’informatique et des télécommunications. Avec environ 10 000 collaborateurs et 58 filiales, Rittal est présente dans le monde entier.
Des solutions d’infrastructure pour des datacenters modulaires et efficient en énergie avec des concepts de sécurité innovants pour la protection physique des données et des systèmes, font partie du vaste assortiment. Les éminents fournisseurs de logiciels EPLAN et Cideon viennent compléter la chaîne de production avec des solutions d’ingénierie interdisciplinaires. Rittal Automation Systems propose à cette fin des solutions d’automatisation pour la construction d’armoires.
Rittal a vu le jour en 1961 et est la plus grande entreprise au sein du Friedhelm Loh Group, dirigé par le propriétaire. Le Friedhelm Loh Group opère mondialement depuis 18 sites de production et 80 filiales. Le groupe d’entreprises compte environ 12 000 collaborateurs et a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards d’euros. En 2015, l’entreprise familiale a été proclamée pour la septième fois meilleur employeur en Allemagne. Plus d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelm-loh-group.com .

Relations Presse
Rittal SA, Cindy FERRY, Tél. 01 79 95 17 00, www.rittal.fr