RiMatrix Micro Data Center

Kompaktan dizajn, snažne performanse

RiMatrix Micro Data Center jedno je od najkompaktnijih IT rješenja na tržištu. Njegova unaprijed konfigurirana, modularna i prilagodljiva rješenja ističu se integriranim hlađenjem, napajanjem i sigurnosnim funkcijama. Odlikuju ga brza instalacija, iznimna energetska učinkovitost i pouzdan rad čak i u najzahtjevnijim okruženjima.

Level E MDC

Zaštita od fizičkih prijetnji

Kao modularno IT rješenje, Level E Micro Data Center štiti vaše podatke od fizičkih prijetnji poput požara, vode i prašine, kao i od ljudskih prijetnji, primjerice neovlaštenog pristupa i vandalizma. Odabir različitih veličina, mogućnost proširenja i prilagodljiva rješenja za hlađenje osiguravaju fleksibilnost i maksimalnu zaštitu vaših podataka.

CS Toptec

Cjelovita zaštita od vremenskih uvjeta

Na otvorenom prostoru, CS Toptec pruža pouzdanu zaštitu od vremenskih utjecaja za vaš RiMatrix Micro Data Center. S kapacitetom hlađenja do 4,9 kW i četiri unaprijed konfigurirane izvedbe nudi odgovarajuće rješenje za svaku lokaciju. Njegovo pasivno hlađenje s patentiranom hibridnom tehnologijom omogućuje uštedu energije do 30 %.

VX IT

Pojedinačno konfigurirano

Sa širokim mogućnostima skaliranja i kompatibilnošću s različitim sustavima hlađenja, VX IT predstavlja idealnu platformu za vaš RiMatrix Micro Data Center. Zahvaljujući modularnom konceptu, ormar se može precizno prilagoditi vašim zahtjevima, što ga čini idealnim rješenjem za sve mrežne i poslužiteljske aplikacije.

Jačamo vašu IT infrastrukturu

Maksimalna učinkovitost na kompaktnom prostoru: Budućnost Edge aplikacija

Prostorno učinkoviti podatkovni centri s do četiri ormara

Brzi podaci zahtijevaju brze odluke. Kritični procesi zahtijevaju obradu podataka u stvarnom vremenu, bilo u proizvodnji, pametnim gradovima ili zdravstvenim ustanovama. Instalacijom IT infrastrukture izravno na lokaciji postižu se minimalna latencija, visoka propusnost i pouzdan rad.

RiMatrix Micro Data Center nudi unaprijed konfigurirana rješenja za kompaktne podatkovne centre s do četiri ormara.

Potpuno prilagođen vašim zahtjevima, Rittal vam pruža podršku u svim fazama projekta, od planiranja do puštanja sustava u rad.

Razine rasipanja topline u kW

Izlazne kategorije

1,6 – 5,8 kW

Hlađenje s kapacitetom od 1,6 kW do 5,8 kW

  • Potpuno OT rješenje
  • Izvedba za unutarnju ugradnju za male i srednje IT aplikacije
  • Pasivno hlađenje s patentiranom hibridnom tehnologijom
  • Do 30 % uštede energije pri sobnoj temperaturi do 25 °C
  • Različite izvedbe s kapacitetom hlađenja do 5,8 kW
  • Jednostavna instalacija

5,5 – 7,9 kW

Hlađenje s kapacitetom od 5,5 kW do 7,9 kW

  • Potpuno OT rješenje
  • Izvedba za unutarnju ugradnju za srednje velike IT aplikacije
  • Učinkovito hlađenje hladnom vodom za manji ugljični otisak
  • Različite mogućnosti ugradnje, izravni priključak na sustav hladne vode ili konfiguracija s odgovarajućim rashladnim agregatom
  • Kapacitet hlađenja do 7,9 kW uz mogućnost redundancije
  • Jednostavno proširenje na 2 ili 4 ormara
  • Dostupne i izvedbe sa sigurnosnim trezorom

12 – 53 kW

Hlađenje s kapacitetom od 12 kW do 53 kW

  • Potpuno OT rješenje
  • Izvedba za unutarnju ugradnju za srednje i velike IT aplikacije
  • Hlađenje izmjenjivačima topline zrak/voda
  • Rješenje za visoku gustoću hlađenja do 53 kW
  • Jednostavno proširenje za sustave s do 4 ormara
  • Dostupne i izvedbe sa sigurnosnim trezorom do 30 kW

Trebate veći kapacitet hlađenja?

Za veće zahtjeve otkrijte naš snažni RiMatrix Data Center, dizajniran za maksimalan kapacitet i neograničene mogućnosti.

Rješenja po mjeri za vaše poduzeće

Primjeri primjene

Kontrolirane zalihe, rast prodaje i zadovoljni kupci

Maloprodaja

RiMatrix Micro Data Center omogućuje nadzor zaliha u stvarnom vremenu, digitalizaciju blagajni i prikaza cijena te pouzdanu dostupnost robe čak i na najmanjim prodajnim lokacijama. Rješenje je skalabilno i može se implementirati u vrlo kratkom roku.

Vitalni podaci, pouzdano zaštićeni

Zdravstvo

U zdravstvu je potrebno podatke o pacijentima obrađivati odmah i zaštititi ih od neovlaštenog pristupa. RiMatrix Micro Data Center nudi modularna rješenja sa sustavno testiranom zaštitom i maksimalnom dostupnošću, čak i u hitnim situacijama.

Visoko učinkovita rješenja s visokim MTBF-om za sigurnu pohranu bankovnih podataka

Financije

Analize temeljene na blockchain tehnologiji i umjetnoj inteligenciji stvaraju nove poslovne prilike. Za financijske institucije sigurnost i dostupnost svake pojedine transakcije imaju najviši prioritet. RiMatrix Micro Data Center prikladan je za...

Brz odaziv i usklađenost s KRITIS propisima

Vlada

E-uprava i pametni gradovi dio su kritične infrastrukture koja zahtijeva najvišu razinu zaštite i dostupnosti. RiMatrix Micro Data Center podržava lokalnu obradu podataka i optimizira performanse ključnih sustava gradova i općina.

Industrija 4.0 postaje jednostavna

Industrija

RiMatrix Micro Data Center obrađuje podatke senzora u stvarnom vremenu, upravlja strojevima na lokaciji i štiti IT sustave od topline i prašine. Modularna rješenja pomažu optimizirati proizvodne procese, smanjiti zastoje i osigurati maksimalnu...

Pouzdana komunikacija za povezana vozila

Mobilnost

Autonomna vozila funkcioniraju kao mobilni podatkovni centri. Pametni senzori neprekidno prikupljaju velike količine podataka koje je potrebno obraditi u stvarnom vremenu. RiMatrix Micro Data Center pruža snažno ugrađeno IT rješenje s minimalnim...

Transparentnost za sigurnost hrane i povjerenje potrošača

Prehrambena industrija

U prehrambenoj industriji senzori prate okolišne uvjete, a automatizirani sustavi reagiraju u stvarnom vremenu. RiMatrix Micro Data Center obrađuje podatke kako bi pravodobno prepoznao rizike i osigurao potpunu sljedivost proizvodnje.

Rittalov Micro Data Center omogućio nam je korištenje preporučene lokacije, čime smo uštedjeli mnogo vremena, energije i troškova.

Anjanesh Babu,
IT projektni voditelj u GLAM (Oxford University)

Posebne situacije zahtijevaju posebna rješenja

Rješenja za unutarnje i vanjske ormare

Podaci u stvarnom vremenu, gdje god

RiMatrix Micro Data Center smješten je u robusne vanjske ormare i postavljen točno ondje gdje se podaci generiraju, čak i na otvorenom. Budući da nije potrebno preusmjeravanje podataka preko središnjih podatkovnih centara, obrada se odvija u stvarnom vremenu, uz minimalnu latenciju i visoku propusnost. Čak i aplikacije s velikim količinama podataka rade pouzdano, zaštićene od vremenskih utjecaja i vanjskih prijetnji. Zato je RiMatrix Micro Data Center idealno rješenje za zahtjevne primjene poput Industrije 4.0, autonomnih vozila i pametnih gradova, gdje su pouzdanost i brzina ključni.

  • Potpuno OT rješenje
  • Vanjska izvedba za manje do srednje velike IT aplikacije
  • Pasivno hlađenje s patentiranom hibridnom tehnologijom
  • Hlađenje s kapacitetom do 5 kW
  • Jednostavna instalacija

Najviša zaštita

Ako kvarovi sustava nisu opcija, potrebna vam je najviša razina zaštite i dostupnosti. RiMatrix Micro Data Center, postavljen u blizini izvora podataka, pruža sigurnu i pouzdanu obradu podataka na razini E. Integrirana sigurnosna rješenja štite osjetljive podatke od požara, vode i fizičkih provala. Poduzeća s kritičnim procesima ostvaruju prednosti kontinuiranog rada i operativne stabilnosti koja pouzdano štiti ključne poslovne aktivnosti.

  • Potpuno OT rješenje
  • Visokosigurna izvedba za male i srednje velike IT aplikacije
  • Dostupno s kapacitetom hlađenja do 7,9 kW, ovisno o odabranom rješenju; dostupne su i redundantne izvedbe
  • Hlađenje do 30 kW za visoko zahtjevne primjene
  • Jednostavno skalabilno od 1 do 4 ormara

Potpuno usklađeni sustavi za skaliranje

Vaša prednost pri skaliranju

Reference

Lidl Finska

Kupnja može biti tako pametna

Više nema situacija u kojima na polici nedostaje kava, iako je na vrhu popisa za kupnju. U trgovinama Lidl u Finskoj Rittalova IT rješenja osiguravaju da su police uvijek pravodobno opskrbljene i spremne za kupce.

Kontakt