Tengeri ipar

Teljes körű megoldások zord környezeti feltételekhez

A nyílt tengeren elég zord körülmények tudnak kialakulni. A tengeri iparban használt műszaki rendszereket ezért különösen jól kell védeni a környezeti hatásoktól, például a nedvességtől, az erős hőmérséklet-ingadozástól vagy a heves rezgésektől. A például a teher- vagy személyszállító hajókon lévő érzékeny hajózási rendszereknek még ilyen nehéz körülmények között is mindig megbízhatóan kell működniük. A speciális környezeti követelményekre vonatkozó teljes körű rendszermegoldások figyelembe veszik ezeket a különleges keretfeltételeket, és megfelelnek a tengeri ipar speciális követelményeinek.

IT-rendszerek, amelyek az irányt tartják

12-es szélerősségnél a stabilizáló rendszerek teljes fordulatszámon működnek, hogy a fedélzetre rakott 4000 konténert a lehető legnagyobb nyugalomban tartsák, több tízezer lóerőnyi motorteljesítményt felhasználva. Ezek a tengerhajózási ágazat működési feltételei. Ma már ezeket és sok más, a teher- és személyszállítóhajó fedélzetén lévő hajózási berendezést természetesen informatikai rendszerek vezérelnek. Ezen kívül léteznek speciális hajózási rendszerek, mint például a navigációs berendezések, a tengeri rádiórendszerek, az iránykereső berendezések és a műholdas telefonok, a hídon lévő fő- és vészhelyzeti kapcsolótáblák, a motorindítók és például a világítási rendszerek. Az személyszállító hajókon a biztonsági berendezéseknek, de az utazás során a kényelmi szolgáltatások technikai megoldásainak is mindig megbízhatóan kell működniük. A működési körülményeik sokkal keményebbek, mint egy szárazföldi, légkondicionált adatközpontban.

Minden komponensnek meg kell felelnie ezeknek a speciális környezeti követelményeknek: a rendszerek szekrényekbe és IT-rackekbe történő beépítésének, az áramellátásuknak és védelmüknek, valamint a klimatizálásnak is.

A tengeri logisztika a szárazföldön is megbízható megoldásokat igényel

De nemcsak a konténerhajókat és a luxushajókat, hanem például a teherkikötők rakodási és kirakodási rendszereit, valamint a kapcsolódó szállítási és rakománykezelő rendszereket is maximális megbízhatóságra és kemény üzemi körülményekre kell tervezni. Még a kikötői adminisztráció adatközpontjának vagy egy utasterminál check-in rendszerének is nagyobb terhelést kell elviselnie, mint a kevésbé igényes környezetek informatikai megoldásainak. A hajózási iparral kompatibilis rendszerek és megoldások mindenkor biztosítják a szükséges magas szintű üzembiztonságot, még a nemzetközi hajózás nehéz körülményei között is.

Rittal megoldások – mindenre felkészülve

A Rittal különböző méretű, kialakítású és felületkezelésű házrendszereket kínál, amelyek még a viharos tengeren, valamint a hőmérséklet és páratartalom terhelésének kitéve is biztosítják a vezérlések és kapcsolóberendezések biztonságos elhelyezését, beleértve az igényeknek megfelelő klímmegoldásokat. Rendszereink megfelelnek ezeknek a különleges feltételeknek, ezt igazolják a tengerészeti ágazatban szükséges nemzetközi jóváhagyások és tanúsítványok - többek között a Det Norske Veritas, a Germanischer Lloyd, a Lloyd’s Register és az American Bureau of Shipping. Termékeinket és megoldásainkat számos területen használják, például az utasirányítás, a szórakoztatás és a kommunikáció, a hajók üzemeltetési rendszereinek biztonságos energiaellátása, például a motorindítók, a világítás, a ballasztvízkezelés, az üzemanyagrendszerek vagy a hulladékrendszerek, valamint a hajóirányítás és automatizálás, például a navigáció és a helymeghatározás, a gépházi vezérlőközpont, valamint az energia nyilvántartása és értékelése területén alkalmazott megoldásokkal.

A Rittal ház megoldásai acéllemez, alumínium-cink, műanyag és rozsdamentes acél kivitelben készülnek. A rendkívül ellenálló felületkezelés biztosítja az érzékeny elektronika hosszú távú biztonságát és működőképességét.

Kültéri szekrények a tengeri iparban

 

IT biztonság

Biztonsági megoldások a kritikus IT infrastruktúra számára

A biztonság az IT infrastruktúra legfontosabb értéke. Menjen biztosra és védje meg rendszereit a fizikai veszélyektől és kiberfenyegetésektől.

Meyer Werft

Az informatikai rendszerek nem lehetnek tengeribetegek

A Norwegian Joy a Meyer Werft papenburgi hajógyárában valaha épült legnagyobb hajó. A több mint 4000 utas és a személyzet mintegy 2000 tagjának lehető legnagyobb kényelmét a Rittal nagy teljesítményű informatikai rendszerei biztosítják a nyílt tengeren.

Kapcsolószekrények

Szekrényrendszerek

A VX25 és TS 8 sorolható szekrényrendszerek, valamint az SE szabadonálló rendszerszekrények tökéletesen átgondolt keretprofillal rendelkeznek. A belső kiépítés 2...