2021. márc. 8.

Új Rittal TX CableNet hálózati elosztó

Lendület a professzionális minőségű kábelkezeléshez

Az informatikai szakemberek egyre nagyobb időnyomás alatt állnak, és egyre összetettebb rendszereket kezelnek. Az új TX CableNet segítségével a Rittal felgyorsítja a professzionális minőségű hálózati kábelezést. A tökéletes kábelvezetéshez a nagy mennyiségű kábel is egyszerűen, nagy hajlítási sugárral fektethető a „vízesés elvének” alkalmazásával. Az előre összeszerelt, nyitott vázszerkezet a Rittal rendszertartozékok méretrácsával gyors összeszerelést és egyszerű karbantartást biztosít. A Rittal a raktárkészletről történő standard rendelések esetén 24 órán belüli szállítást ígér.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

Az IT szakembereknek egyre több, egymással összefonódó hálózatot kell bővíteniük és kezelniük, méghozzá gyorsan növekvő sebességgel. Az alkotóelemek esetében több szempontból is gyorsaságra és megbízhatóságra van szükség: „A TX CableNet esetében az innovatív kábelkezelést a professzionális minőség iránti igénnyel kombináltuk” - mondja el Luis Brücher, a Rittal IT termékmenedzsmentjének vezetője: „A rack mechanikáján túl ez magába foglalja a rendszerkoncepciót, a megbízható országos elérhetőséget és a gyors szállítást.”

Az új TX CableNet-et az alapoktól kezdve hálózati elosztónak tervezték, amely gyorsan telepíthető, tökéletes kábelvezetést biztosít. Még nagy mennyiségű kábel esetén is érvényes: egyszerűen behelyezhetőnek kell lennie, a bonyolult behúzást kerülni kell. Ezt a tető teljes mélységében mindkét oldalon lekerekített szélű mélyedések biztosítják. A tetőszéleken lévő külső kábelvezető gerendák egyszerűen eltávolíthatók, majd a teljes kábelköteg behelyezése után a gerenda újra beakasztható. Így még a nagyméretű kábelkötegek is pillanatok alatt nagy hajlítási sugárban belógathatók a tetőről az elosztóba. Ezzel az ún. vízesés-elvvel a kábelvezetés a réz- és optikai kábelekre vonatkozó legjobb gyakorlatot követi. A nyitott vázszerkezet révén a padlón keresztül történő bevezetés esetén is a teljes mélység kihasználható.

Gyors kiválasztás és szállítás rendszerben

A TX CableNet esetében a Rittal a gyors szállításra tesz ígéretet: a raktárkészletről történő standard rendelések Németországban legkésőbb 24 órán belül, Európában pedig 48 órán belül megérkeznek a megrendelőhöz. A TX CableNet-et a Rittal rendszertartozékok és a kompatibilitás a VX lábazati rendszerrel, valamint a hozzáférés elleni védelmet szolgáló AX komfortfogantyúval teszik alkalmassá minden általános hálózati követelményhez és telepítési helyhez.

Vázszerkezet a hatékony kezelésért

Az előre összeszerelt, szabadon álló vázszerkezet a Rittal méretráccsal és hegesztett tetővel egy másik egyedülálló értékesítési szempont. Növeli az összeszerelés és kiépítés sebességét és biztosítja a stabilitást. A rendszerelemek gyorsan pozicionálhatók és beakaszthatók a mindenhol látható 25 mm-es méretraszternek és a számozott furatoknak köszönhetően. Az oldalsó panelek pillanatok alatt felszerelhetők, és ugyanilyen gyorsan eltávolíthatók a kényelmes karbantartáshoz.

A portfólió az értékesítés megkezdésekor nyolc változatot tartalmaz. A szekrények 800 mm szélesek, 2000 mm (42 U) és 2200 mm (47 U) magassággal, valamint 800 mm vagy 1000 mm mélységgel kaphatók.

Mehr Informationen: rittal.com/tx-cablenet/de/cablenet