IT-megoldások

Számítóközpontokat tervezünk és építünk

Moduláris, skálázható és hatékony IT-megoldások és számítóközpontok

tovább

Kiváló referenciák!

Elégedett ügyfelek
    • RiMatrix S RiMatrix S - az egyedi adatközpont-építés forradalmi alternatívája. Előszerelt, komplett és standardizált adatközpont modulok. RiMatrix S
    • IT szekrényrendszerek A megfelelő rack hálózati és szerveralkalmazásaihoz, pl. TE 8000 nyitott elosztókerethez optimális hozzáféréssel a szerelési síkra, ill. üvegajtós vagy szellőzős ajtós TS IT-hoz több mint 100 változatban. IT szekrényrendszerek
    • IT szekrények Kompakt 19"-os házak kisebb hálózati alkalmazásokhoz IP 66 védettségig. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként. IT szekrények
    • IT áramellátás Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. IT áramellátás
    • IT hűtés Az igényeknek megfelelő hűtési megoldások hűtőközeg- vagy vízalapon rack-, sor- és teremhűtéshez 3 kW és 481 kW között. IT hűtés
    • IT felügyelet Átláthatóbb informatikai infrastruktúra a rugalmas és egyedi vezérlési megoldások révén, valamint az összes fizikai paraméter felügyelete az informatikai környezetben. IT felügyelet
    • IT biztonsági megoldások A tökéletes védelem fizikai veszélyekkel szemben az informatikai infrastruktúra számára: a moduláris felépítésű teremrendszerektől, amelyek egyedileg az épített adottságokhoz igazíthatók, egészen a biztonsági széfekig és tűzjelző-, ill. oltórendszerekig. IT biztonsági megoldások
    • Moduláris adatközpont megoldások Fedezzen fel új perspektívákat: standardizált adatközponti moduloktól egészen az új infrastruktúra- és felhő megoldásokig. Moduláris adatközpont megoldások

Műszaki rendszer kézikönyv