Áramelosztás

Biztosan a megfelelő sínen

Jövőorientált megoldások modern kisfeszültségű elosztókhoz

Kiváló referenciák!

Elégedett ügyfelek
    • Gyűjtősínrendszerek RiLine gyűjtősínrendszerek egyedi kapcsoló- és vezérlőberendezésekhez. Komplett megoldások 1600 A-ig váltó- és egyenáramú alkalmazásokhoz. Gyűjtősínrendszerek
    • Ri4Power VX25 A safe, design-tested low-voltage switchgear for machines, equipment and power distribution. Ri4Power VX25
    • Ri4Power TS 8 Moduláris felépítésű rendszer az IEC 61 439-1/-2 és DIN EN 61 439-1/-2 szerinti kisfeszültségű, konstrukciós ellenőrzéssel rendelkező kapcsolóberendezések számára, vezérlőberendezésként és energiaelosztóként történő felhasználáshoz 5500 A-ig. Ri4Power TS 8
    • Ri4Power ISV berendezéselosztók Moduláris felépítésű rendszer berendezéselosztókhoz. Megfelel a DIN EN 61 439-1/-2 szabványnak a konstrukció igazoló ellenőrzéshez. Ri4Power ISV berendezéselosztók
    • IT áramellátás Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. IT áramellátás