Élelmiszer- és élvezeticikk-ipar

Hot dogok és hasonlók tisztán gyártva

A "Rittal – A rendszer" jelentése: átgondolt rendszermegoldások a higiéniai előírásoknak megfelelő élelmiszeripari gyártás érdekében.

Éppen a nyitott folyamatokban, ahol a tömítés tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállóképessége nagyon fontos, feltétlenül optimalizált kapcsolószekrényeket, csatlakozódobozokat és kezelőházakat kell alkalmazni a gyártóberendezésekhez.

  • Tervezés és fejlesztés

    • Minimális tervezési, konstrukciós és gyártási költségek
    • A speciális HD-házak alkalmazásával a legszigorúbb higiéniai előírások is teljesülnek
    • Jelentős költség- és időmegtakarítás a szériamegoldásokkal végzett tervezés következtében

  • Termékek

    • 30°-kal előre dőlő tető
    • Belső zsanérok
    • Szilikon tömítés üregek nélkül, ellenállóbb és könnyebben cserélhető
    • Csatlakozódobozok körkörösen 3°-kal döntve
    • Fali távtartók a tökéletes tisztítás érdekében, a házak mögött is
    • Tömszelencék és menet nélküli szintező lábak, külső

  • Szabványok és irányelvek betartása

    • Gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv
    • EU 852/2004 rendelet
    • Európai Standardok, pl. EHEDG
    • IFS, BRC auditálás/tanúsítás