Intenzív EM-terek

Különösen intenzív elektromágneses zavaró terek leárnyékolása

Különösen intenzív zavaró terek jönnek létre például a mikrohullámú szárításnál, a szikraforgácsoló berendezéseknél és a nagyfrekvenciás hegesztéstechnikában. A szokásos standard Rittal házak itt gyakran nem elegendőek. Ilyen esetben ajánlatos a Rittal EMC-házak alkalmazása.

Jobb árnyékoló hatás - így kell csinálni

A házak külső felületei egy vezetőképes speciális tömítéssel tökéletesen hézagmentesen és elektromosan vezető módon vannak egymással összekötve. A belső felületek és a tömítő élek lakkmentesek maradnak. A korrózióvédelmet az alapanyag alumínium-cink bevonata biztosítja.

Minden ház annyira jó a használat során, amilyen a megmunkálása volt!

A látható felületek és a klimatizálás kivágásainál ügyelni kell az árnyékoló hatás megőrzésére (árnyékolt üveglapok, dróthálós rács, méhsejtkabin).

  • Így ábrázolható az árnyékoló hatás:

    Az árnyékolási csillapítás diagram a ház által okozott térgyengülést mutatja be logaritmikusan, a frekvencia függvényében.

  • 20 dB árnyékolási csillapítás 10-szeres gyengítésnek felel meg
  • 40 dB árnyékolási csillapítás 100-szoros gyengítésnek felel meg
  • 60 dB árnyékolási csillapítás 1000-szeres gyengítésnek felel meg
  • stb.

További információk

A diagramok alapját az árnyékolási csillapítás mérések képezik, amelyek megfelelő vizsgálati előírások (EN 61000-5-7, VG 95 373, 15. rész) alapján történnek.

Itt további, PDF-ben letölthető árnyékolási csillapítás diagramok találhatók