Laborban megvizsgált minőség

"Test the Best"

Rittal minőségirányítás minden határon túl

Az innovatív Rittal termékek alkalmazási területei egyre sokrétűbbek - a követelmények egyre komplexebbek.

Csak a következetes minőségirányítás garantálja a termékek, szolgáltatások és belső folyamatok állandó fejlesztését. A Rittal partnerei profitálnak az egyenletesen magas standardok, elvárásaik tökéletes teljesítése és az összes termék világszerte korlátlan használatának lehetősége következtében.

A következetes Rittal minőségfilozófia nemzetközileg elismert tanúsítványokat eredményez, pl. DIN EN ISO 9001:2008.

Döntő hozzájárulást jelent a tanúsítványokhoz a felelős bánásmód az értékes forrásokkal, valamint az ember és a környezet védelme. Az ökonómia és ökológia meggyőző összekapcsolásáért a Rittal megkapta a DIN EN ISO 14001:2004 és OHSAS 18001:2007 szerinti tanúsítványokat.

Világszerte a legmagasabb termékstandardok mércéje

Következetes minőségfilozófiánk megvalósítása nemzetközileg elismert tanúsítványokat eredményez. Az egész világra kiterjedő standardok szerinti átfogó terméktanúsítványok, a minőségbiztosító labornak a Német Akkreditáló Testület (DAkkS) és az Underwriters Laboratories (UL) által történő akkreditálása mellett a Rittal minőségirányító rendszere az egész világon működik és a Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) egész világra érvényes tanúsítványával rendelkezik. Ezzel elérjük célunkat, hogy – bárhol a világon – azonosan jó minőségű szolgáltatásokat és azonosan jó minőségű termékeket bocsássunk partnereink rendelkezésre.

Vizsgálati módszerek

Minőség a próbapadon – ügyfélorientált, gyakorlatias és a technika legújabb szintján áll!

A Rittal kapcsolószekrény- és házrendszereinek a vállalat tulajdonában lévő minőségbiztosító laborban minden nap újra bizonyítaniuk kell, hogy kompromisszummentesen magas standardok alapján az ügyfél maximális hasznát szolgálják.

  • Mindig tökéletesen árnyékolva

    Rittal termékek az EMV-tesztlaborban

  • Jéghideg

    Külső klímafeltételek szimulálása hűtő- és melegítőkamrákban

  • Stabil viszonyok

    Mechanikai terhelésii teszt nyomó- és húzóerőkkel

  • Ezredmilliméteres pontossággal

    3D-bemérés

  • A pornak nincs esélye

    Részecskesűrűség vizsgálat az EN 60529, IP 54 és IP 64 szerint

  • Tökéletes érintkezés

    Védővezeték-összeköttetés ellenállás és szigetelési ellenállás vizsgálata az EN 50298 szerint

  • Vízmentes ügy

    Vízsugár-teszt az EN 60529 vagy UL 50 szerint

  • Hajszálpontosan

    Minőség természetesen a gyártásban is