Sajtóközlemények

Bemutatkozik a VX25 szekrény

26.06.2018. Ötéves fejlesztési időszak után a Rittal a 2018-as Hannoveri Vásáron ünnepli új VX25 nagyméretű szekrényrendszere premierjét. Ez az első kapcsolószekrény-rendszer, amelynek fejlesztése teljes egészében vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártás emelt termelékenységi és az Ipar 4.0 követelményei szerint történt.

Olvassa el a cikket!
  • TS8 és lábazat termékkivezetés

    25.07.2018. Az új VX25 szekrény megjelenésével párhuzamosan hamarosan kivezetjük a korábbi TS8 szekrényünket és tartozékait, illetőleg a TS és Flex-Block lábazatokat.

  • Még több mozgástér

    02.03.2016. A hely értékes – különösen, ha magas beépítési sűrűséget szeretnénk elérni a kapcsolóberendezések kialakításakor. Ez manapság kritikus, hiszen a berendezés-gyártóknak egyre több és több mechanikus és villamos komponenst kell elhelyezni a szekrényekben. Azonban a Rittal az új intelligens tartozékkínálatával könnyedén ny

  • Úttörő lépés a költséghatékony hűtés felé

    28.07.2015. A Rittal új, Blue e+ berendezéscsaládjával egy teljesen új generációs hűtőegységet fejlesztett ki – egyúttal óriási lépést tett a költséghatékonyság felé. Az új klímák ezen felül rugalmasságukkal, biztonságos működésükkel és könnyű kezelhetőségükkel tűnnek ki.

  • Intelligens felügyelet és energiamegtakarítás

    06.07.2012. A Rittal a TopTherm szűrős szellőztető sorozat új csúcsminőségű változatának kifejlesztésével, amely most komplett EC-változatban is rendelkezésre áll, még több lehetőséget kínál a kapcsolószekrények energiatakarékos szellőztetéséhez.

  • A Rittal elorelendíti a nemzetköziesítést

    11.06.2012. A kapcsolószekrény- és rendszergyártó Rittal Indonéziában leányvállalatot alapított. A délkelet-ázsiai értékesítési és szervizhálózat kiépítése egy további lépés a vállalat nemzetköziesítésében.

  • Amikor a költséghatékonyság dönt

    07.05.2012. Legyen az ivóvíztisztítás, szennyvízkezelés vagy talajvízszint mérés – a környezetvédelmi technológiában az ügyfél igényei szerinti kapcsolóberendezés-gyártáshoz a robusztus kültéri házrendszerek mellett költséghatékony megoldások is szükségesek. Alumíniumból készült CS New Basic házaival a Rittal jelentos elonyöket kínál.

  • A Rittal pozitív idoközi mérleget von

    26.04.2012. A herborni kapcsolószekrény- és rendszergyártó Rittal látogatóinak száma az elso három vásári napon kétszámjegyu növekedést mutatott. Különösen nagy volt a külföldi érdeklodés. A politika és a gazdaság számos csúcsképviseloje látogatta meg eddig a vásári standot.

  • Intelligens áramelosztás az IT-rack-ben

    03.04.2012. A Rittal a CeBIT-en az IT-rack professzionális áramelosztását végzo négy új, kompakt PDU-rendszert (Power Distribution Unit) mutat be. A PDU-k passzív "PDU basic" kivitelben, valamint intelligens "PDU metered", "PDU switched" és "PDU managed" változatokban kaphatók és nemzetközileg alkalmazhatók.