Klimatizálás

Léghűtés

A környezeti levegővel történő hűtésre szolgáló berendezések a hőterhelés különlegesen gazdaságos elvezetésére alkalmasak. Előfeltétel: viszonylag tiszta, és az előírt kapcsolószekrény belső hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletű környezeti levegő.

Léghűtés

Szűrőbetétes ventilátorok

Komplett ventilátor egység a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. A szekrényben keletkező hő elvezetése kifúvás vagy a...

Léghűtés

Tetőventilátorok

Ventilátor a szekrény hőjének tetőn keresztül történő elvezetéséhez. Passzív megoldás és 500 m³/h – 1069 m³/h...

Léghűtés

Fiókszellőztetők/Nyomószellőztetők

Teljes ventilátoregység a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. 320 m³/h - 480 m³/h légszállítási teljesítmény. A...

Léghűtés

Levegő/levegő hőcserélők

Hőcserélő két különválasztott levegőkörrel a por szekrénybe történő behatolásának megelőzésére. Hűtési teljesítmény...