Áramelosztás

Ri4Power TS 8

Moduláris felépítésű rendszer az IEC 61 439-1/-2 és DIN EN 61 439-1/-2 szerinti kisfeszültségű, konstrukciós ellenőrzéssel rendelkező kapcsolóberendezések számára, vezérlőberendezésként és energiaelosztóként történő felhasználáshoz 5500 A-ig.

Ri4Power TS 8

TS 8 sorolható rendszerek, áramelosztás

TS 8 sorolható rendszerek, IEC 61 439-1/-2 és DIN EN 61 439-1/-2 szerinti gyártási hitelesítéssel rendelkező kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez.

Ri4Power TS 8

RiLine gyűjtősínrendszerek

1600 A-ig, középtávolság 60 mm, 3- és 4-pólusú, körkörös érintésvédelem, a világ minden piacához.

Ri4Power TS 8

Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek

Tökéletes rendszertechnika különösen kompakt kivitelben, egyszerű és fokozatmentes rögzítés a Maxi-PLS gyűjtősínek 4 rögzítési síkján.

Ri4Power TS 8

Flat-PLS gyűjtősínrendszerek

Változatos rendszerfelépítés a kereskedelemben kapható lapos rézsínekkel.

Ri4Power TS 8

Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm

Gyűjtősínrendszerek max. 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Ri4Power TS 8

Összekötéstechnika

Maxi-PLS és Flat-PLS sínek egymás közti csatolásához, RiLine60 sínrendszerekkel vagy teljesítménykapcsolókkal.

Ri4Power TS 8

Forma 1 takarórendszerek

A feszültséget vezető részek takarásához és az IP 2X és IP XXB belső védettség teljesítéséhez.

Ri4Power TS 8

Forma 2b takarórendszerek

NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolóval ellátott kimeneti mezők és a 185 mm-es komponensek biztonságos, érintésvédelmi takarásához.

Ri4Power TS 8

Funkcionális tér felszerelése, Forma 1-4

Időtakarékos rendszerfelépítés innovatív modulkomponensekkel.

Ri4Power TS 8

Terhelésszakaszoló-mező felszerelés

Egyszerű beépítés, tökéletes érintésvédelem, biztonságos leválasztás.