Kábelbevezető lemezek

Cikkszám: SZ 7993.450

Max. 3 előszerelt kábel házba történő átvezetéséhez, 18 mm átmérőig.

Cikkszám:
SZ 7993.450
Kivitel
Kétrészes
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kábelbevezető lemez
3 kábelátvezetés
Tömítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 215 mm
Mélység: 300 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Vámtarifaszám
73079100
EAN
4028177985735
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Adatlapok
Data sheets