Higiénikus megoldások Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Cikkszám: HD 4000014

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető.

Cikkszám:
HD 4000014
Kivitel
Tető dőlésszög 30° előre
Anyag
Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Egységcsomag
Ház körben zárt
Ajtó behelyezett tömítéssel
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Méret
Szélesség: 760 mm
Magasság elöl: 810 mm
Magasság átul: 981 mm
Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
705 mm x 735 mm
Ajtó nyílásszög
125°
IK-kód
IK08
Alapanyag
Nemesacél
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
3 típus
Type 3X
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
44,8 kg
Bruttó tömeg
45,5 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Termékleírás
HD kompakt kapcsolószekrény, 1.4301, SzéMaMé: 760x810x300
Dokumentációk
Leírás
További műszaki információk
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen