VX25 tartozékok

Kábelvezetés

Tartozékok a kábelek szekrény- és házrendszerekbe történő rugalmas bevezetéséhez, valamint a hatékony kábelvezetéshez a házon belül és a 19"-os kiépítésű szekrényekben: kábelbevezetők, kábelbevezető lemezek, tömszelencék, kábelátvezetések, kábelvezető tartozékok a házon belül, 19"-os kábelvezetők.

Kábelvezetés

Kábelbevezető lemez

Használható gyárilag háromosztatú fenéklemezek szegmensei helyett. Így a szerelőlapnak megfelelő pozicionálás válik lehetségessé.

Kábelvezetés

Csatlakozódugó-átvezető tömítők

8 – 36 mm átmérőjű kábelekhez.

Kábelvezetés

Kábelbevezető hüvelyek

A kábelbevezető lemezzel együtt egyszerű és gyors tömítési eljárás a szekrények aljzatánál bevezetendő kábelekhez.

Kábelvezetés

Tömszelencék

Poliamid, sárgaréz és nemesacél tömszelencék, EMV kivitelben is. A tömszelencék magas fokú védettséggel, IP 68-ig, ill. IP 9-ig kaphatók. Élelmiszeripari és...

Kábelvezetés

Kábelvezetés és -rögzítés

Többféle lehetőség áll rendelkezésre kábelrögzítés kialakításához, amely a szekrényben és a lábazatban is alkalmazható. A...