Higiénikus megoldások Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Cikkszám: HD 1302.600

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető

Cikkszám:
HD 1302.600
Kivitel
Tető dőlésszög 30° előre
Product modification
Az egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény 2020. júniusától a kompakt AX kapcsolószekrény új szerelőlemezével rendelkezik.
Anyag
Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Ház körben zárt
Ajtó behelyezett tömítéssel
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Méret
Szélesség: 220 mm
Magasság elöl: 350 mm
Magasság átul: 437 mm
Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
160 mm x 275 mm
Ajtó nyílásszög
125°
Zárak száma
1
IK-kód
IK08
Alapanyag
Nemesacél
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Type rating az UL 50E szerint
Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
6,56 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177567597
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
HD KOMPAKT-SZEKRÉNY, 1.4301, 220x350(H1)x437(H2)x155 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen