- Cikkszám:
- HD 1314.600
- Kivitel
- Tető dőlésszög 30° előre
- Product modification
- Az egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény 2020. júniusától a kompakt AX kapcsolószekrény új szerelőlemezével rendelkezik.
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Ajtó behelyezett tömítéssel
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
- Méret
- Szélesség: 810 mm
Magasság elöl: 430 mm
Magasság átul: 549 mm
Mélység: 210 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 750 mm x 355 mm
- Ajtó nyílásszög
- 125°
- Zárak száma
- 2
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Nemesacél
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 26 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177815674
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
HD SZEKRÉNY, 1.4301, 810x430(549)x210mm