Homloktartó Maxi-PLS gyűjtősínekhez

Cikkszám: SV 9649.010

Maxi-PLS gyűjtősínek oldalsó rögzítése a tartóba tolással.

Cikkszám:
SV 9649.010
Termékleírás
A Maxi-PLS gyűjtősín rögzítéséhez kábelcsatlakozó rendszerként történő felhasználás esetén. A lépcsős elrendezés a kábelek és vezetékek egyszerű felszerelését teszi lehetővé.
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9011 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S
Maxi-PLS 45
Csomagolási egység
2 db
Tömeg/cs. e.
0,276 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177400863
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV MAXI-PLS HOMLOKTARTÓ, 2000A, 2 DB/CS
Jóváhagyások
ABS
C-UR
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK