Funkcionális tér felosztó átvezetéssel a függőleges gyűjtősínrendszerek számára

Cikkszám: SV 9673.478

Függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9673.478
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
A függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:612 mm
Mélység:201 mm
For compartment depth
800 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 706 mm
Mélység: 788 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
4 db
Tömeg/cs. e.
16 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177571099
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Funkcionális tér felosztó, BT: 706x788 mm, TS-hez (B: 800 mm), függőleges gyűjtősínekkel szerelt terekhez