Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674.198
- Kivitel
- Maxi-PLS sínrendszerhez
- Termékleírás
- A szerelőkészlet lábtámaszként szolgál egy függőlegesen álló Maxi-PLS/Flat-PLS sínrendszer számára.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Szerelőlap
2 rendszersín
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csak Maxi-PLS-hez alkalmas.
- Használható
- Szélesség: = 200 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,85 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Kapcsolóelem szerelőkészlet, MAXI-PLS sínrendszerhez (WD: 200x800 mm)