Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2017. jan. 31.
Érintésvédelmi fedelek terhelésszakaszoló-mezőhöz (kábelrendező tér)
Cikkszám: SV 9674.362
Leválasztja a kábelrendező térben a fő gyűjtősínt, így lehetővé teszi a kábelek és vezetékek veszélytelen csatlakoztatását.
- Cikkszám:
- SV 9674.362
- Kivitel
- fő gyűjtősínrendszerekhez a tetőrészben
- Termékleírás
- Az érintésvédelmi fedél lefedi a kábelrendező térben a fő gyűjtősínt, és így lehetővé teszi a kábelek és vezetékek veszélytelen csatlakoztatását. Maxi-PLS és Flat-PLS gyűjtősín-rendszerekhez alkalmas.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,7 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV ÉRINTÉSVÉDELMI FEDELEK TERHELÉSSZAKASZOLÓ-MEZŐHÖZ (KÁBELRENDEZŐ TÉR)