- Cikkszám:
- SV 9345.730
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozószalagok
Horonycsapok
- Névleges áram max.
- 400 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Megszakító max. 400 A, DIVQ/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Megjegyzés
- Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 140 mm
Magasság: 345 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,954 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,533
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV CB-készülékadapter 400A, 690V