- Cikkszám:
- SV 9677.740
- Termékleírás
- Előszerelt összekötőkészlet az ismert megszakítókhoz. A kapcsolók és (3 pólusú) készülékadapterek közötti elektromos összeköttetéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.700
- 9677.705
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,2 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 6,404
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177707047
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Csatl.kit 9677.700/705 (EAT,SIM)