- Cikkszám:
- SV 9666.912
- Termékleírás
- ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
- Anyag
- Szerelőváz-tartó: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett
Oldalsó érintésvédelem: PVC
- Egységcsomag
- Szerelőváz-tartó
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 12
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9666.916
- 9666.956
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szükség van még a 9666.712 szerelőprofilra, a 8612.400 szerelőlemezre
- Használható
- Szélesség: 850 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm
600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 8,5 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
VX beépítőkészlet (ISV), 3 WU (750 mm), 12 U (1800 mm), (SZMA: 850x2000 mm)