- Cikkszám:
- SV 9683.328
- Termékleírás
- A légmegszakító tartósínek szekrényprofilra vagy funkcionális tér oldalfalára történő rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Mélység: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,98 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Szerelő-szögidom ACB VX-hez (T: 800 mm)