- Cikkszám:
- VX 8617.210
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
- Előnyei
- Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- VX beépítési lehetőségek
- In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 9,52 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177829213
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX rendszersín, belső, 23x64mm, 2200m