- Cikkszám:
- SV 9682.324
- Kivitel
- Zárt
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,26 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177929647
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
-
SV ELÜLSŐ FELSŐ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ