Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A megadott utódtermék alkalmazható az VX szekrényrendszerhez:
8951030
TS szakaszolókapcsoló fedél (amerikai változat)
Cikkszám: TS 8950.850
A kapcsolószekrény-kombinációk UL szerinti biztonsági reteszelése az USA-ban érvényes előírások szerint. Az elválasztó kapcsoló burkolata teljesíti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva.
- Cikkszám:
- TS 8950.850
- Termékleírás
- Főajtó retesszel a kapcsolószekrények és kapcsolószekrény-kombinációk USA-előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez, csak az alábbi főkapcsolóhoz tartozó működtető karral együtt.
- Előnyei
- Teljesti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva.
- Kompakt típus, 125 mm széles, a szekrény bal és jobb oldalára is szerelhető. Ezáltal minden egyajtós standard TS 8 szekrény ezzel a fedéllel építhető ki leválasztóajtós szekrénnyé. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad.
- Az integrálható TS szerelőlap közdarabbal együtt a főszekrény szerelési felülete szélességben kb. 100 mm-rel növelhető.
- A fedél csak egyajtós, csöves ajtókerettel rendelkező szekrényre szerelhető
- Két kitörés működtetőkarhoz az elülső oldalon a különböző magasságokban történő beépítéshez.
- Alkalmazási területek
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA 1. és 2. típus
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA 4x típushoz
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA 12-es típushoz
- Siemens fogantyú 3VL UL légmegszakítók bowdenhuzalos kezelőmechanizmusához (Max-Flex meghajtás):
- 3VA9978-0CH72, acél epoxy bevonattal, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat (3VA9..8-0CK12 Max-Flex komplett építőkészlet csomagolási egysége is tartalmazza)
- 3VA9978-0CH82, krómozott acél, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- 3VA9978-0CH74, acél epoxy bevonattal, nyomtatott fekete/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- 3VL9600-3JP61, acél epoxy bevonattal, nyomtatott fekete/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- Siemens fogantyú 3VL UL légmegszakítók bowdenhuzalos kezelőmechanizmusához (Max-Flex meghajtás):
- 3VL9600-3JP01, műanyag, nyomtatott piros/zöld ON/OFF (BE/KI) felirat (3VL9.00-3JM01 Max-Flex komplett építőkészlet csomagolási egysége is tartalmazza)
- 3VL9600-3JP21, acél epoxy bevonattal, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- 3VL9600-3JP41, krómozott acél, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- 3VL9600-3JP61, acél epoxy bevonattal, nyomtatott fekete/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- Siemens fogantyú SENTRON sorozatú (ED, FD, LD, JD, ...) légmegszakítók bowdenhuzalos kezelőmechanizmusához (Max-Flex meghajtás), amerikai cikkszám: FHOH, acél epoxy bevonattal, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Megjegyzés
- A leválasztókapcsoló burkolata előtti szekrénynek egyajtósnak kell lennie
- Méret
- Szélesség: 119,5 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 24,3 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- TS szakaszoló ajtó burkolat (USA kivitel), SZxMAxMÉ: 119,5x1800x500 mm