- Cikkszám:
- SZ 2400.000
- Termékleírás
- Két előszerelt kábel átvezetésére a csatlakozó-kitörésen keresztül anélkül, hogy a csatlakozót szét kelljen szerelni.
- Anyag
- Ház: Műanyag
Bilincsek: acéllemez
- Felület
- Bilincsek: horganyzott
- Egységcsomag
- 2 félbilincs
Rögzítőkapocs
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 142 mm
Magasság: 50 mm
Mélység: 54 mm
- Kábel Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
-
KÁBELFED DUGALJ-KIMENETNÉL(24/26 PÓLUSÚ)