- Cikkszám:
- CP 6052.500
- Termékleírás
- Az Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozás szereléséhez szükséges kihagyásának használata a fal mellett szerelt házaknál, tömített kábelbevezetőkhöz. Már bevezetett kábel esetén utólag hozzáépíthető. Kalapácsfejekkel ellátva a kábelrögzítéshez. Különösen az egyforma átmérőjű kábelekhez használható.
- Előnyei
- Már bevezetett kábel esetén utólag hozzáépíthető
- Különösen az egyforma keresztmetszetű kábelekhez jól használható
- kalapácsfejekkel ellátva a kábelrögzítéshez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 szakszerű szerelés és kábelbevezetés esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,34 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Termékleírás
-
CP kábelátvezető modul