- Cikkszám:
- AX 2583.080
- Kivitel
- 8 db kis tömítőbetéthez
- Termékleírás
- Univerzális használatra minden felületen és falon, előszerelt kábelek és csatlakozódugós vezetékek bevezetéséhez. 24- ill. 16-pólusú csatlakozó-kikönnyítésekre is szerelhető.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- Fekete
- Egységcsomag
- Tömítőkeret
Reteszelő keret
- Szükséges kivágás
- 91 x 46 mm (16 pólusú)
- Méret
- Szélesség: 126,08 mm
Mélység: 70,08 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
-
SZ Tömítő keret, moduláris kábelbeveztőhöz, 91 x 46 (16-polig)