Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 21.
- Cikkszám:
- DK 7241.500
- Termékleírás
- Optikai Breakout kábelek csatolásmentes kábelezéséhez. A hátoldali kalapácsfejekre fel lehet rögzíteni a kábelkötegeket. A kábelvezetéshez és a maradékvezeték-elhelyezéshez a dobozban 4 öntapadó kábelcsipesz van.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Breakout-Box
Kábelvezető csipeszek
Rögzítési tartozékok patch-panelekhez - Beépítési mélység
- 250 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,684 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK LWL-CSATLAKOZÓ DOBOZ