- Cikkszám:
- DK 7050.035
- Termékleírás
- LSA tartórendszerek felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19˝-os) szerelősíkon belül.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Mélység: 98,5 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,372 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK BEÉPÍTŐKÉZLET LSA-TECHNIKÁHOZ,2 DB/CS