A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SR 1997.235
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Nyílásszög
- 180°
- Beépítési lehetőségek
- A lengőkeretre a 19"-os síkon oldalt
- A lengőkeretre a 19"-os síkon középen
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 200 N
- Note to permissible static load max.
- Maximális terhelés 800 N kiszerelt TS szerelőlap-csúsztatósínnél.
- Használható
- Házípus: TS
SE
Szélesség: = 800 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,26 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SR beépítőkészlet nagy lengőkerethez, burkolattal, 180° zsanérral, terhelhetőség < 1200 N