19"-os kiépítéstechnika

Csúsztatósínek

Csúszósínek biztosítanak rakodófelületet olyan komponensek számára, amelyek a 19"-os síkba be vannak akasztva, és felfogják a nehéz beépített elemek tömegét. A nehéz terhekhez alkalmas csúszósínek 800 N statikus terhelést viselnek el.

Csúsztatósínek

VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz egyoldali rögzítéssel

Szerelés 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilokra.

Csúsztatósínek

VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz kétoldali rögzítéssel

Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.

Csúsztatósínek

Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű VX IT-hoz

19"-os rögzítősíkra történő szereléshez.

Csúsztatósínek

Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű nehéz teherhez VX IT-hoz

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT...

Csúsztatósínek

Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.

Csúsztatósínek

Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE, TX CableNet-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.

Csúsztatósínek

Csúsztatósínek nagy terhekhez TE-hez

L-alakú profilsínekkel vagy colos szerelőkerettel és 745 mm belső síktávolsággal, gyors és egyszerű szerelés a hátsó sík számára kialakított...

Csúsztatósínek

Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE-hoz

Szerver- és hálózati szekrényekhez két colos szerelősíkkal, könyökös és L-alakú profilsínre, 482,6 mm (19") szerelőkeretre és TE-re...

Csúsztatósínek

Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, kétoldalas rögzítés

Kétoldali rögzítéssel az első és hátsó 482,6 mm-es (19") illesztőprofilok, ill. a 482,6 mm-es (19") illesztődarabok között.

Csúsztatósínek

Csúsztatósínek nagy terhekhez TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal

TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal, nehéz beépített egységek megtámasztásához.

Csúsztatósínek

Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, egyoldalas rögzítés

Egyoldali rögzítéssel az illesztőprofilokon, 482,6 mm (19").

Csúsztatósínek

Csúsztatósínek TE-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez, nehéz colos komponensek megtámasztásához.