Csúsztatósínek nagy terhekhez TE-hez

Cikkszám: DK 7063.740

L-alakú profilsínekkel vagy colos szerelőkerettel és 745 mm belső síktávolsággal, gyors és egyszerű szerelés a hátsó sík számára kialakított beakasztó fülek révén.

Cikkszám:
DK 7063.740
Termékleírás
L-alakú, előszerelt, 745 mm síktávolságú profilsínekhez. A hátsó sík számára kialakított beakasztó fülek révén könnyen és gyorsan beszerelhető.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels
745 mm
Load capacity static
1 000 N
Felfekvő felület
Szélesség: 50 mm
Mélység: 734 mm
Csomagolási egység
2 db
Tömeg/cs. e.
2,91 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK CSÚSZTATÓSÍN, 19", 740MM, 2DB/CS
Dokumentációk
Info sheet