- Cikkszám:
- SZ 2482.330
- Kivitel
- Dupla bépítőkeret, fémfedéllel
- Termékleírás
- Mindenütt univerzálisan alkalmazható, ahol gyors hozzáférésre van szükség a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz. Az érintett szekrény zárva marad és ezáltal védve van a környezeti behatásoktól és az illetéktelen hozzáféréstől.
- Működési elv
- A beépítő keret egy fedéllel rendelkezik, amely a 90 és 180° közötti nyitószögeknél több pozícióban képes rögzülni
- A biztonságos tömítésről egy bepattanó zár gondoskodik. Ez szükség esetén bereteszelhető.
- Anyag
- Zár: Polikarbonát
Beépítő keret és fémfedél: Finom cink-présöntvény
- Felület
- Beépítő keret és fémfedél: matt, nikkelezett
- Szín
- Zár: RAL 7024
Csavarszorítók: sárga (RAL 1016)
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 117 mm
Kitörés magassága: 91 mm
- Beépítési lehetőségek
- Kisméretű házakba és kompakt kapcsolószekrényekbe vezérlésekhez tartozó programozási csatlakozófelületként
- IT- és ipari elosztókba karbantartási hozzáférésként hálózatokhoz
- PC-szekrényekbe és pultrendszerekbe kiegészítő készülékek átmeneti csatlakoztatásához
- Mobil Ipari Munkaállomásokban a meglévő hálózati struktúrákba való gyors bekötéshez
- A vezérlőpanel rendszerekbe integrált komponensek programozásához és karbantartásához
- Méret
- Szélesség: 130 mm
Magasság: 120 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65 zárt fedélnél és szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,62 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177490680
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
CSATLAKOZÓFELÜLET-FEDÉL DUPLA, FÉM, BILL