A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 31.
- Cikkszám:
- DK 5502.350
- Termékleírás
- A nyitott fenék egy darabban történő teljes lefedésére. Teljes felületén perforált. Ezáltal lehetővé teszi a hideg levegőnek a fenéklemez, ill. lábazat felőli beáramlását. Különösen a rackhűtés esetében biztosítható ezzel a hideglevegő beáramlása. A hátoldalon kefés betét biztosítja a kényelmes kábelbevezetést alulról a szekrény teljes szélességében. A beépített vezetősínek a szűrőbetétek egyszerű rögzítését és kényelmes cseréjét teszik lehetővé.
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Szűrőbetét: habanyag - Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel
Szűrőbetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: TS IT
TX CableNet
Szélesség: 800 mm
Mélység: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,46 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177707832
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel, szűrőbetéttel, TS, IT SE, TX CableNet modellekhez, SzéxMé: 800x1000 mm
- Dokumentációk
- Info sheet