A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.
- Cikkszám:
- TX 7888838
- Kivitel
- 2. generáció
szellőzős
oldalfalakkal - Előnyei
- Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával
- Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez
- Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez
- 19"-os profilsínek, szélességben és mélységben állítható, valamint aszimmetrikusan elhelyezett belső kiépítés lehetősége
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház elöl szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval
Szekrényváz, 19"-os profilsínekkel, elöl és hátul
Oldalfalak
Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalon a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához. - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 445 mm
- Kivitel
- oldalfalakkal
- Design doors
- szellőzős
- Hátsó ajtós kivitel
- Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó
- Elülső ajtós kivitel
- Szellőzős acéllemez ajtó
- Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Terhelhetőség (statikus)
- 500 kg
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 105 kg
- Bruttó tömeg
- 106 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TX CableNet hálózati szekrény, 800x2000x800 mm, 42 U, szellőzős, RAL 7035
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás